欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

隔热板的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.05 11:03:59
  • 米思米
  • 3206

  产品概述

隔热板是由骨骼状玻璃纤维和高耐热性的复合材料合成的耐热层压板,不含石棉具有良好的隔热效果同时具有低导热率和低比重、是一种轻质、保温隔热性能优异的板材。
它在防止热量扩散,提高能效;使加热腔热量分布均匀;保护周边元件如轴承、润滑油等,防止产生热变形等方面起到良好的作用。

 产品特点

特点1: 隔热板材料是耐热层压板,为进口材料,且不含石棉。
特点2: 高强度级隔热板抗压强度和弯曲强度高,最适用于要求较高强度的场合。
特点3: 高温耐久级隔热板高温膨胀低,高温下抗压强度不易下降,受压力变形小,长时间高温下尺寸稳定。
特点4: 按需求,有标准型和孔加工型可供选择。
特点5: 隔热板产品系列丰富满足不同高温和导热率需求。
特点6: 各产品在使用温度内加热不变形,尺寸稳定,隔热效果优异。

 使用案例

使用案例①

产品作用

隔热板的产品特点和使用注意事项

用作连接件部位的隔热

使用案例②

产品作用

隔热板的产品特点和使用注意事项

用于法兰部的隔热

 注意事项

①使用注意事项:
・用螺栓时请务必同时使用垫圈,否则可能会因过度紧固而导致破裂。(图A)
・请勿在受水、药品影响的环境中使用。含有水分等的隔热板可能会因温度上升而导致开裂或性能显著降低。
・由于是层压成形品,因此使用时,请勿在层方向(劈开方向)施加力。
・在一定的加热温度下使用可能会产生轻微气味,并无大害,但请采取通风措施、脸部不要靠近,按一般烟雾进行处理。
②加工注意事项:
・加工时,请用吸尘器等吸取粉尘,以免粉尘飞散。(图B)
虽然不含石棉等特定化学物质,但需要采取戴口罩、防护眼镜等常规粉尘作业安全措施。
另外,由于含有玻璃纤维,因此可能会导致皮肤发痒,建议操作时戴上手套。其他加工机械的滑动部等附着粉尘后,可能会因磨损而导致机械精度降低。
・进行钻孔等开孔作业时,可能会发生破裂,因此必须注意孔距、孔径、加工条件等。
・层压成型品不适合螺纹加工、三维加工等。层压方向上的开孔、切入等加工是导致开裂的主要原因,因此请尽量不要进行这类加工。(图C)

隔热板的产品特点和使用注意事项


■隔热板特性曲线(下述曲线仅为实际测量值的例子。由于会因为测量条件而产生偏差,因此该值仅供参考。)
隔热板的产品特点和使用注意事项
■隔热板推荐加工条件
隔热板的产品特点和使用注意事项

 相关行业

电子


汽车

隔热板的产品特点和使用注意事项


隔热板的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

隔热板的产品特点和使用注意事项


隔热板的产品特点和使用注意事项

 相关文件

隔热板特性      点击隔热板的产品特点和使用注意事项此处
隔热板使用注意事项  点击隔热板的产品特点和使用注意事项此处

 相关产品

树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售


带聚氨酯止动螺栓 直杆型


树脂轴环 标准型

隔热板的产品特点和使用注意事项


隔热板的产品特点和使用注意事项


隔热板的产品特点和使用注意事项

代表型号:PACK-WSJJ4-2-2


代表型号:UST8-40


代表型号:CLJJ10-16-20.0

优点:单品/袋装可选,袋装更优惠


适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用


优点:内外径,高度可选,价格更优

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities